Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LDC-CALCULATOR-TOOLS

Inductive Sensing Design Calculator Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 26/08/2021
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC0851 — Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC3114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LDC0851EVM — LDC0851EVM: interruptor inductivo de alta precisión con módulo de evaluación de bobinas apiladas LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc137 or www.ti.com/lit/xx/slyc137g/slyc137g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC137. Please update any bookmarks accordingly.