LDC1614EVM

Información general

El módulo de evaluación LDC1614 demuestra la tecnología de detección inductiva para detectar y medir la presencia de un objetivo conductivo. El módulo de evaluación incluye dos bobinas de sensor de placa de circuito impreso (PCB) de ejemplo que se conectan a los cuatro canales del LDC1614. Además, se utiliza un microcontrolador MSP430 para interconectar el convertidor de inductancia a digital (LDC) a una computadora host.

Este módulo está diseñado para brindar al usuario la máxima flexibilidad a la hora de crear prototipos de sistemas. El LDC1614EVM cuenta con perforaciones en dos ubicaciones:

  1. Entre la bobina de sensor PCB (tanque inductor-condensador [LC]) y el LDC1614
  2. Entre el LDC1614 y la interfaz MSP430


Por un lado, la primera perforación le brinda al usuario la opción de quitar las bobinas PCB del módulo y experimentar con bobinas de sensores personalizadas. Por el otro, la segunda perforación permite al usuario conectar el LDC1614 y las bobinas del sensor a un sistema de microcontrolador diferente o utilizar varios sensores en un mismo sistema. Viene acompañado de una interfaz gráfica de usuario (GUI) que otorga máxima flexibilidad y permite la creación rápida de prototipos de sistema.

Pasos de evaluación

Paso 1: Comprar el LDC1614EVM (con la compra del LDCCOILEVM se pueden obtener bobinas de muestra adicionales)

Paso 2: Descargar la guía del usuario del LDC1614EVM y la interfaz gráfica del usuario (GUI) de las soluciones de detección, las cuales incluyen firmware de referencia

Paso 3: Descargue y vea el contenido adicional recomendado

Paso 4: Visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro foro de asistencia E2E sobre detección inductiva para hacer preguntas y ser parte de la conversación sobre los principios de la detección inductiva con otros ingenieros

Funciones
  • Las múltiples perforaciones de la placa proporcionan la máxima evaluación y flexibilidad en el diseño del sistema
  • Incluye bobinas de sensor de ejemplo para los diferentes canales
  • Interfaz gráfica de usuario adjunta para una demostración rápida de conceptos y la captura de datos
  • Gracias a que el módulo de evaluación (EVM) no requiere componentes adicionales para su funcionamiento, es posible realizar una rápida evaluación del dispositivo
AFE para sensores inductivos
LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 24/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Herramienta de cálculo

LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para sensores inductivos
LDC0851 — Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC3114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LDC0851EVM — LDC0851EVM: interruptor inductivo de alta precisión con módulo de evaluación de bobinas apiladas LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614

LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool

close
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 26/08/2021
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC0851 — Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC3114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LDC0851EVM — LDC0851EVM: interruptor inductivo de alta precisión con módulo de evaluación de bobinas apiladas LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc137 or www.ti.com/lit/xx/slyc137g/slyc137g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC137. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNOR017.ZIP (3775 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/09/2016
Certificado LDC1314EVM, LDC1614EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Artículo técnico Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 27/04/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LDCCOILEVM — Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos