Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-RTOS-J722S

Processor SDK RTOS for J722S

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.02.01.03
Fecha de publicación: 6/07/2026

Pre-built Package for Demo - Refer Getting Started Guide Chapter on how to use this

Suma de comprobación SHA-256

SOC specific tidl models - MUST DOWNLOAD and is required for running tidl demos and ovx tests

Suma de comprobación SHA-256

SOC generic TI sample input data set - MUST DOWNLOAD and is required for running vision apps demos

Suma de comprobación SHA-256

MCUSW Source Only Package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4AEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4VEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción y análisis de visi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
J722SXH01EVM — Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

Información de la versión

Thank you for your interest in the J722S Software Development Kit for RTOS. This SDK can be used on its own (for RTOS-only development on DSP and MCU cores on the J722S), or in conjunction with the following ARM A72-based HLOS-specific packages (for developing RTOS firmware, and HLOS libraries and OS-agnostic demos using OpenVX): Please refer to SDK Documentation in the table above for getting started. The documentation refers to downloading packages that are found both in the table above, as well as on the companion SDK release pages for Linux or QNX listed above.

Novedades

  • Refer release notes for details