Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SBAC235

MSP430FR5969 Firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12D1620QML-SP — ADC resistente a la radiación, con certif. QML-V, 300 krad, 12 bits, 1.6 GSPS doble o 3.2 GSPS único
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación
Sensores de temperatura digitales
TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSW12D1620EVM-CVAL — Módulo de evaluación ADC12D1620QML-SP para ADC de 300 krad, 12 bits, doble de 1.6 GSPS o simple de 3

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac235 or www.ti.com/lit/xx/sbac235/sbac235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC235. Please update any bookmarks accordingly.