Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLUC480

PoE PD Efficiency Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/07/2013
Productos
Dispositivos alimentados
TPS2375 — PD de PoE de clase 3 con protección de cierre TPS23750 — PD de PoE de clase 3 con controlador CC-CC de retorno TPS23751 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno TPS23752 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno y función de modo de suspensión TPS23753 — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y convertidor y controlador aislado TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora TPS23754 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at, alta eficiencia y controlador CC/CC TPS23754-1 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at y controlador convertidor aislado TPS23756 — PD de PoE de clase 4 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V- TPS23757 — PD de PoE de clase 3 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V- TPS2376 — PD de PoE de clase 3 con umbral UVLO ajustable y protección de cierre TPS2377 — PD de PoE de clase 3 con umbral UVLO heredado y protección de cierre TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX TPS23785B — PD de PoE de alta potencia y alta eficiencia y controlador CC a CC TPS2379 — Interfaz PD de alta potencia IEEE 802.3at de PoE con controlador de puerta externo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc480 or www.ti.com/lit/xx/sluc480/sluc480.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC480. Please update any bookmarks accordingly.