Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC572

PI-Commander EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/05/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066A — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito LM25066I — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM25066IA — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot LM5066I — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Equipos de alimentación
TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5056EVM — Módulo de evaluación LM5056 de administración de energía IC del sistema de alta tensión TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.