LM5056EVM

Información general

The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.

Funciones
  • Input Voltage Range: 10V to 60V
  • Input Current Range: 6.75A or 13.6A
  • 27 User Settable Addresses
  • Supplied GUI communications software and hardware
Monitores de potencia digitales
LM5056A — Monitor de corriente/tensión/potencia/temperatura de salida PMBus de 3 V a 80 V y 12 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5056EVM — LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5056EVM — LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066A — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito LM25066I — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM25066IA — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot LM5066I — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Equipos de alimentación
TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5056EVM — Módulo de evaluación LM5056 de administración de energía IC del sistema de alta tensión TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/05/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066A — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito LM25066I — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM25066IA — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot LM5066I — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Equipos de alimentación
TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5056EVM — Módulo de evaluación LM5056 de administración de energía IC del sistema de alta tensión TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-2270 LM5056 Evaluation Board 5/12/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos