Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SWRC257
CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/10/2012
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Otros productos inalámbricos
CC2543
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART
CC2544
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART
CC2545
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2541
—
MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®
CC2651P3
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc257 or www.ti.com/lit/xx/swrc257/swrc257.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC257. Please update any bookmarks accordingly.