ADC168M102REVM-PDK

ADC168M102REVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADC168M102R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、16bit、8 チャネル、1MSPS の逐次比較型 A/D コンバータ (ADC)、ADC168M102R-SEP の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADC168M102REVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ ボードを備えており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、データのキャプチャや構成や分析を目的としてユニバーサル シリアル バス(USB)経由で ADC との通信を実施できます。

特長
  • ADC168M102R-SEP ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • PHI コントローラが付属しており、USB 経由で EVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー デリバリとデジタル インターフェイスの役割に対応
  • 差動または擬似差動入力構成を使用して、ADC の最大精度を抽出する耐放射線性アナログ フロント エンドを提示
  • 評価基板、PHI コントローラ ボードおよび GUI を使用すると、ユーザはデータのキャプチャ、分析の実行、フル評価実施用の ADC168M102R-SEP の構成が可能

  • PHI コントローラ
  • USB A から Micro USB への変換ケーブル

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS73801-SEP — 耐放射線特性、2.2V ~ 20V 入力、1A 可変 LDO レギュレータ

 

高精度 ADC
ADC168M102R-SEP — 放射線耐性、8 チャネル、1MSPS、16 ビット、同時サンプリング逐次比較型 ADC ADC168M102R-SP — 耐放射線特性、8 チャネル、1MSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4H014-SEP — 耐放射線特性、11MHz、低ノイズ、高精度、レール ツー レール出力、JFET アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

close
バージョン: 1.3.0
リリース日: 2026/07/14

Software installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板

リリース情報

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

最新情報

  • v1.3.0:
  • Export captured data as csv from file menu
  • Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
  • Added register map page and modified device configuration settings page
  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC168M102REVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/10/15
証明書 ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ