ADC168M102R-SP
- QML Class P (QMLP)、RHA、SMD (5962R25216)
- 放射線耐性:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 75MeV-cm2/mg (125℃) まで
- シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
- 100krad (Si) まで、総吸収線量 (TID) RLAT/RHA 特性を評価済み
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
- 軍用温度範囲:–55℃ ~ +125℃
- 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- 8 つの擬似差動入力または 4 つの完全差動入力
- 2 チャネルの同時サンプリング
- 優れた AC 特性:
- 信号対雑音比:93dB
- THD:-98dB
- デュアル プログラマブルおよびデュアル バッファ 2.5V 基準電圧により次のことが可能:
- 2 種類の入力電圧範囲設定
- 2 レベル PGA 実装
- プログラマブル自動シーケンサ
- オーバーサンプリング アプリケーション向けの内蔵データ ストレージ (チャネルごとに最大 4 つ)
- 安全アプリケーション用の 2 ビットカウンタ
ADC168M102R-SP はデュアル、16 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC には、8 つの擬似差動入力チャネルまたは 4 つの完全差動入力チャネルがあり、同時に信号を収集するために、2 つのペアにグループ化されています。アナログ入力は、ADCの入力に対して差動で維持されます。入力マルチプレクサは、疑似差動モードまたは完全差動モードのいずれかで使用します。疑似差動モードでは、ADC ごとに最大 4 つのチャネル (4x2) をサポートし、完全差動モードでは ADC ごとに最大 2 つの入力 (2x2) を変換します。
ADC168M102R-SP は 2 つのプログラマブル リファレンス出力、フレキシブルな電源電圧範囲、 プログラマブル自動シーケンサ、複数のパワーダウン機能を備えています。また、このデバイスには、チャネルごとに最大 4 つの変換結果がデータ保存されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC168M102R-SP 放射線耐性、8 チャネル、1MSPS、16 ビット ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。