ADC168M102R-SEP
- 放射線耐性:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (125℃) まで
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性を評価済み
- 30krad (Si) まで、総吸収線量 (TID) RLAT/RHA 特性を評価済み
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
- VID (Vendor Item Drawing) V62/24631
- 軍用温度範囲:-55℃~+125℃
- 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- 8 つの擬似差動入力または 4 つの完全差動入力
- 2 チャネルの同時サンプリング
- 優れた AC 特性:
- 信号対雑音比:93 dB
- THD:-98 dB
- デュアル プログラマブルおよびデュアル バッファ 2.5V 基準電圧により次のことが可能:
- 2 種類の入力電圧範囲設定
- 2 レベル PGA 実装
- プログラマブル自動シーケンサ
- オーバーサンプリング アプリケーション向けの内蔵データ ストレージ (チャネルごとに最大 4 つ)
- 安全アプリケーション用の 2 ビットカウンタ
ADC168M102R-SEP はデュアル、16 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC には、8 つの擬似差動入力チャネルまたは 4 つの完全差動入力チャネルがあり、同時に信号を収集するために、2 つのペアにグループ化されています。アナログ入力は、ADCの入力に対して差動で維持されます。入力マルチプレクサは、疑似差動モードまたは完全差動モードのいずれかで使用します。疑似差動モードでは、ADC ごとに最大 4 つのチャネル (4x2) をサポートし、完全差動モードでは ADC ごとに最大 2 つの入力 (2x2) を変換します。
ADC168M102R-SEP は 2 つのプログラマブル リファレンス出力、フレキシブルな電源電圧範囲、 プログラマブル自動シーケンサ、複数のパワーダウン機能を備えています。また、このデバイスには、チャネルごとに最大 4 つの変換結果がデータ保存されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
比較対象デバイスと類似の機能。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC168M102R-SEP 放射線耐性、8 チャネル、1MSPS、16 ビット ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023/09/13 |
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 2025/02/03 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025/01/31 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | PDF | HTML | 2024/01/15 | ||
| アプリケーション概要 | TI のレーザー通信端末向け宇宙グレード高精度 ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/10 | ||
| アプリケーション・ノート | 宇宙 ADC 回路クックブック | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/14 | ||
| アプリケーション・ノート | 疑似差動動作モードでの ADC168M102R-SEP とのインターフェ イス | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/13 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026/03/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板
ADC168M102R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、16bit、8 チャネル、1MSPS の逐次比較型 A/D コンバータ (ADC)、ADC168M102R-SEP の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADC168M102REVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ ボードを備えており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、データのキャプチャや構成や分析を目的としてユニバーサル シリアル バス(USB)経由で ADC との通信を実施できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。