ADC34J23EVM

ADC34J23EVM

ご注文はこちら

概要

ADC34J23 評価基板は、低消費電力、クワッド、80Msps、12 ビット ADC の性能を実証します。これには、ADC34J23 デバイス、JESD204B クロックを提供する LMK04828、および、必要な電圧を供給する TI 製電圧レギュレータが含まれています。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド クロック ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。

特長
  • 電源要件を簡素化する 1.8V 単一電源電圧
  • フレキシブルな入力クロック バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
  • オンチップ ディザリング機能は SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ) の拡大に寄与
  • JESD204B のデータ インターフェイスを採用し、デジタル インターフェイスを簡素化するほか、最大 3.2Gbps のレーン レートをサポート
  • 同期と互換性の目的で、サブクラス 0、1、2 をサポート
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC34J23 — 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
生産中止ツール

このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。

購入と開発の開始

評価ボード

ADC34J23EVM — ADC34J23 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC34J23EVM — ADC34J23 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3244 — デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J45 — デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC3444 — 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 — 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32J25EVM — ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3442EVM — ADC3442 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3443EVM — ADC3443 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3444EVM — ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J23EVM — ADC34J23 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J24EVM — ADC34J24 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J42EVM — ADC34J42 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J43EVM — ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J44EVM — ADC34J44 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J45EVM — ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2022/04/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3244 — デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J45 — デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC3444 — 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 — 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32J25EVM — ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3442EVM — ADC3442 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3443EVM — ADC3443 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3444EVM — ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J23EVM — ADC34J23 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J24EVM — ADC34J24 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J42EVM — ADC34J42 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J43EVM — ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J44EVM — ADC34J44 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J45EVM — ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018/08/24
証明書 ADC34J23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM TSW14J57EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ