ADS122S14EVM-PDK

ADS122S14EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS122S14EVM と ADS122C14EVM の各評価基板 (EVM) を使用すると、SPI (シリアルペリフェラルインターフェイス) を搭載した ADS122S14 と、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを採用した ADS122C14 の機能を評価できます。これらのデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサと低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタシグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバータ (ADC) です。この評価基板 (EVM) キットには、ADC デバイスと、USB-PC GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) 通信ブリッジとして使用できる付属の高精度 ADC マザーボード (PAMB) が付属しており、コンピュータ ソフトウェアが USB 経由で ADC との通信を行い、データのキャプチャ、構成、データ分析を進めることができます。

特長
  • 独立して選択できる 8 つの入力を備えた ADS122S14 または ADS122C14
  • アナログ電圧 (AVDD) とデジタル電圧 (DVDD) に対応する広い電源電圧範囲
  • 複数の電圧リファレンスオプション:内部のプログラマブル 1.25V または 2.5V 電圧リファレンス、または入力端子ブロックから電力を供給される外部レシオメトリック リファレンス
  • さまざまな種類のアナログ温度センサやブリッジセンサを簡単に測定できる入力端子ブロック
  • 通信と構成用の SPI または I2C インターフェイス
高精度 ADC
ADS112S14 — PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、16 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS122S14 — PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 評価基板

ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/06/03

Software installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS122S14EVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS122S14EVM/ ADS122C14EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02
証明書 ADS122S14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ