ADS9308V8IEVM
ADS9308V8I 評価基板
ADS9308V8IEVM
概要
The ADS9308V8I evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS9308V8I, 16-channel, 24-bit, 100ksps/channel SAR ADC with integrated analog front-end and ADC reference. The ADS9308V8IEVM includes a standard FMC connector that can interface with standard FPGA development boards. Computer software that works with the TSWDC155EVM (sold separately) is provided to enable the user to communicate with the ADC over universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.
特長
- EVM hardware features all required support circuitry for the ADS9308V8I, including power tree and ADC reference voltage options
- Easy-to-use evaluation software for Windows® 10 64-bit operating systems
- EVM software suite includes graphical tools for data capture and analysis
- Software for communications is facilitated with TSWDC155EVM data capture card (sold separately)
高精度 ADC
ADS9308V8IEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 評価基板
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 評価基板
ドライバまたはライブラリ
ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
ADS9308V8IEVM-DRIVER installer
資料
Manifest
リリース情報
Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software
Software installer
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9308V9IEVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS9308V8I Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/10/19 | ||
| 証明書 | ADS9308V8IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/18 |