ADS9308V8I
- 16 チャネル、24 ビット同時サンプリング ADC
- 8 つの電流センス入力と 8 つの電圧センス入力
- 各チャネルで最大 125kSPS のデータ レート
- プログラマブルゼロドリフト電流センス アンプ
- 受信差動入力インピーダンス (ZIN):0.5MΩ
- 入力オフセットのドリフト:0.1µV/℃
- ゲイン ドリフト:5ppm/℃
- 入力範囲:±25mV、±50mV、±100mV、±150mV、±200mV
- 同相モード範囲:±18V
- プログラマブル電圧センス アンプ
- 入力インピーダンス: 1MΩ
- 入力オフセットのドリフト:1ppm/℃
- ゲイン ドリフト:0.8ppm/℃
- 入力範囲:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- シングルエンド入力および差動入力をサポート
- 同相モード範囲:±12.5V
- 電源
- アナログ電源:5V および 1.8V
- デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
- 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
ADS9308V8I は、電流および電圧の同時センシングに対応するアナログ フロント エンドを内蔵した、16 チャネル、24 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスには、電流検出用のゼロドリフト プログラマブル ゲイン アンプ 8 個と、電圧センス用の低ドリフト プログラマブル ゲイン差動アンプ 8 個が内蔵されています。ADC 入力は電源に直接接続することが可能で、電圧と電流を同時に測定できます。本デバイスは、各チャネルで最大 125kSPS のスループットを実現します。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。
ADS9308V8I は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS9308V8I 電圧および電流検出用、24 ビット、16 チャネル、同時サンプリ ング、高精度 ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/24 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 評価基板
ADS9308V8I 評価基板 (EVM) は、アナログ フロントエンドと ADC リファレンスを内蔵した、16 チャネル、24 ビット、100ksps/チャネルの SAR ADC である ADS9308V8I の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9308V8IEVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC (...)
ADS9324EVM — ADS9324 評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
TIDA-011001 — クワッドチャネル、6A、0V ~ 5V プログラマブル電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バーンイン試験や信頼性試験用途を想定した、高密度かつ 4 チャネルのデジタル制御プログラマブル電源です。12VDC の入力バスに対応し、それぞれ独立して制御可能な 4 つの出力チャネルを備えています。各チャネルは 0V ~ 5V の範囲で調整可能で、チャネルごとの最大連続出力電流は 6A です。
制御アーキテクチャの中心となるのは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) であり、このマイコン上で 2P2Z (2 極 2 零点) デジタル補償器が実行されます。16 ビットのクワッドチャネル DAC は、フィードバックピンへの電流注入によって、降圧パワー (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。