ADS9327EVM

概要

ADS9327 評価モジュール(EVM)は、ADS9327 および ADS93xx ファミリ製品の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9327は2チャネル、同時サンプリング、16ビット分解能、5MSPSの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、リファレンスを内蔵しています。ADS9327EVMは、標準的なFPGA開発ボードと接続するFMCコネクタと、多様な開発環境での互換性を確保するヘッダ・コネクタを搭載しています。ADS9327EVMと組み合わせるコンピュータ・ソフトウェアは、TWSDC155EVM(別売り)との組み合わせで動作します。開発ユーザーの皆様は、USB経由でADCとの通信を実施し、データのキャプチャ、構成、分析を進めることができます。

特長
  • ADS9327EVM には、ADS9327 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアが付属しています。
  • TSWDC155EVM コントローラ (別売り) は、ADS9327EVM の動作に必要なすべてのデジタル I/O 信号と電源レールを供給します。
  • Microsoft® Windows® 10 および 11(64 ビットオペレーティングシステム)に対応した使いやすい評価用 GUI。動作には別売の TSWDC155EVM が必要です。
  • 付属のソフトウェア・スイートは、データ取得、スペクトル分析、直線性測定のためのグラフィカル・ツールを備えている: デラマルシェが暴くプロパガンダ・マシン
高精度 ADC
ADS9316 — 2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット 3MSPS SAR ADC ADS9317 — 2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット 5MSPS SAR ADC ADS9326 — 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 3MSPS SAR ADC ADS9327 — 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 5MSPS SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価基板のご注文
  2. TSWDC155EVM コントローラ ボードのご注文
  3. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  4. ADS9327EVM-GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
  5. 評価基板を PC に接続
  6. EVM の GUI を実行します
  7. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  8. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9212EVM — ADS9212 評価基板 ADS9327EVM — ADS9327 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9212EVM — ADS9212 評価基板 ADS9327EVM — ADS9327 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software

close
バージョン: 3.2.0
リリース日: 2026/04/09

Software installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9327EVM

最新情報

  • New UI
  • Improved driver installation
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM User's Guide: ADS9327EVM PDF | HTML 2025/05/07
証明書 ADS9327EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM — TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ