ADS9316

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 95 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 95 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
VQFN-HR (VAE) 22 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 18 ビット SAR ADC
    • ADS9317:チャネルあたり 5MSPS
    • ADS9316:チャネルあたり 3MSPS
  • 2 つの差動同時サンプリング チャネル
  • 5V と 3.3V のアナログ電源動作をサポート
  • 優れた DC および AC 性能:
    • 信号対雑音比:5MSPS 時に 95.4dB
    • INL:±0.85LSB、DNL: ±0.4LSB
  • 内蔵機能:
    • 内部リファレンス
    • 同相電圧出力バッファ
    • 外部基準電圧入力用のバッファを内蔵
    • 最大 128サンプルのシンプル データ平均
    • 最大 8 サンプルの移動データ平均
  • 構成可能なシリアル インターフェイス:
    • 各 ADC チャネルに 2 つのシリアル出力
    • 各 ADC チャネルに 1 つのシリアル出力
    • 両方のADCチャネルで1つのシリアル出力
    • デイジーチェーン機能をサポートしています
  • 拡張温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 18 ビット SAR ADC
    • ADS9317:チャネルあたり 5MSPS
    • ADS9316:チャネルあたり 3MSPS
  • 2 つの差動同時サンプリング チャネル
  • 5V と 3.3V のアナログ電源動作をサポート
  • 優れた DC および AC 性能:
    • 信号対雑音比:5MSPS 時に 95.4dB
    • INL:±0.85LSB、DNL: ±0.4LSB
  • 内蔵機能:
    • 内部リファレンス
    • 同相電圧出力バッファ
    • 外部基準電圧入力用のバッファを内蔵
    • 最大 128サンプルのシンプル データ平均
    • 最大 8 サンプルの移動データ平均
  • 構成可能なシリアル インターフェイス:
    • 各 ADC チャネルに 2 つのシリアル出力
    • 各 ADC チャネルに 1 つのシリアル出力
    • 両方のADCチャネルで1つのシリアル出力
    • デイジーチェーン機能をサポートしています
  • 拡張温度範囲:–40℃ ~ +125℃

ADS931xは、リファレンスとリファレンス バッファを統合した高速、デュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。ADS931x は、優れた AC 性能を備えているため、広帯域データ収集 (DAQ) システムに最適なデバイスです。

このデバイスは、SPI 互換のシリアル・インターフェイスをサポートしています。このインターフェイスにより、ADS931x はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) と簡単に組み合わせることができます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

ADS931xは、リファレンスとリファレンス バッファを統合した高速、デュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。ADS931x は、優れた AC 性能を備えているため、広帯域データ収集 (DAQ) システムに最適なデバイスです。

このデバイスは、SPI 互換のシリアル・インターフェイスをサポートしています。このインターフェイスにより、ADS931x はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) と簡単に組み合わせることができます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS931x デュアル、同時サンプリング、小型、18 ビット、5 MSPS SAR ADC PDF | HTML PDF | HTML 2023/09/26
アプリケーション概要 内部同相電圧バッファの利点 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/19
製品概要 Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2025/10/28
アプリケーション概要 位置フィードバック:同時サンプリング SAR ADC を使用したキャプ チャ 1VPP の Sin または Cos エンコーダ信号 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/06
アプリケーション概要 エンコーダの信号チェーン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

ADS9327 評価モジュール(EVM)は、ADS9327 および ADS93xx (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAE) 22 Ultra Librarian