ADTEC-3P-FORCESENSOR

ADTEC-3P-FORCESENSOR

提供元: AD-TEC GmbH
ご注文はこちら

概要

force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell replacement in harsh or high-temperature environments, crane and lifting equipment load measurement, rehabilitation and patient handling devices, and multiaxis force measurement in test and measurement benches. The solution operates at a maximum 47kHz analog bandwidth and is built on a full TI silicon stack including the MSPM0 microcontroller for signal processing and digital output.

特長
  • Contactless force measurement compression, tension and multiaxis loading
  • Non-contact no strain gauges, no surface preparation, no adhesive bonding
  • Load cell replacement in harsh, high-temperature or high-cycle environments
  • Up to 47kHz analog bandwidth static and dynamic force events captured in real time
  • Applications: press monitoring, crane and lifting load, test and measurement benches
  • Evaluation kit: 25mm steel cube + sensor PCB + readout that works with any press or vice
アナログ温度センサ
TMP236 — 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ

 

シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

 

シャント電圧リファレンス
TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 — 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV9062 — デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

 

汎用マイコン
MSPM0C1106 — 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:AD-TEC GmbH

購入と開発の開始

Third-party accessory

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

サポート対象の製品とハードウェア

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください AD-TEC GmbH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。