AFE5932EVM

概要

AFE5932EVM は、さまざまなデバイス モード下で AFE5932 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板 (EVM) は 2 個の AFE5932 デバイスと 2 個の TX73L64 デバイスを搭載しており、2:1 マルチプレクサ構成で 128 チャネルの送信と 64 チャネルの受信を実現できます。

特長
  • USB 経由でシンプルな GUI を使用して、2 個の AFE5932 と 2 個の TX73L64 デバイスを制御可能 (FPGA キャプチャ カード DC155C を使用)。
  • 送信の B モードまたは CW モードをプログラムし、TX デバイスで複数のパターンや遅延プロファイルを保存して切り替えることができます。
  • 低ノイズ アンプ (LNA) とデジタル時間ゲイン補償 (DTGC) の制御により、受信信号をより詳細に制御できます。
  • CMOS および LVDS シリアル プログラミング インターフェイスを使用
  • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタと、TX73L64 デバイスの自動サーマル シャットダウン機能
  • GUI ソフトウェアを使用して、AFE からのデータをキャプチャし、分析できます。データには、ADC でサンプリングされたデータまたは ADC テスト パターンが含まれます。
超音波 AFE
AFE5932 — 消費電力 17mW / チャネル、ノイズ 2 nV/√Hz、12 ビット、50MSPS ADC を備えた、32 チャネル超音波 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドその他のリソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

AFE5932EVM — AFE5932 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE5932EVM — AFE5932 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ