ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ご注文はこちら

概要

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

AC/DC コントローラ
TPS7H5006-SEP — 耐放射線特性、同期整流機能とデッド タイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ

 

CAN トランシーバ
SN55HVD233-SEP — 耐放射線特性、スタンバイ モード付き 3.3V CAN トランシーバ

 

DC/DC コンバータ
TPS7H4010-SEP — 放射線耐性、3.5V ~ 32V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ

 

DDR メモリ向け電源 IC
TPS7H3302-SEP — 耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み)/ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

 

アナログ電流センス アンプ
INA901-SP — 耐放射線特性、QML-V、–15V ~ 65V、分割段電流センスアンプ

 

シーケンサ
TPS7H3014-SP — 耐放射線特性、QML-V、14V、4 チャネル電源シーケンサ

 

デジタル温度センサ
TMP9R01-SEP — 耐放射線特性、SEP、高精度、リモート/ローカル温度センサ

 

ハーフ ブリッジ ドライバ
TPS7H6025-SEP — 耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS7H3024-SP — 耐放射線特性、QML-V 認定、3V ~ 14V、ウォッチドッグ タイマ搭載 4 チャネル スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1111-SEP — 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ

 

電圧レベル シフタ
SN54SLC8T245-SEP — 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル トランスレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

サポート対象の製品とハードウェア

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Alpha Data Parallel Systems Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。