TMP9R01-SEP
- QMLP, Radiation Hardness Assured (RHA)
- SMD 5962-17218:
- TID characterized up to 100krad(Si)
- TID RLAT/RHA to 100krad(Si)
- SEL immune to LET= 75MeV×cm2/mg at 125°C
- SEE characterized to LET= 75MeV×cm2/mg
- SEFI characterized to LET= 75MeV×cm2/mg
- QMLV version available: TMP461-SP
- Radiation Tolerant (Space Enhanced Plastic)
- Vendor item drawing (VID) V62/24615
- TID characterized up to 50krad(Si)
- TID RLAT/RHA to 30krad(Si)
- SEL immune to LET= 43MeV×cm2/mg at 125°C
- SEE characterized to LET= 43MeV×cm2/mg
- SEFI characterized to LET= 43MeV×cm2/mg
- Temperature accuracy and range:
- 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
- Local (on-chip) temp accuracy: ±2.0°C (Max)
- Remote junction temp accuracy: ±1.5°C (Max)
- Remote range tested to: –64°C to 191°C
-
Military temperature range: -55 to 125°C
- Small-size package: VSSOP-10, 4.9mm × 3.0mm
- Integrated calibration/ protection features:
- η-factor and offset correction
- Series resistance cancellation
- Remote BJT/diode fault detection
- Programmable digital filter
- Wide operating range, low power:
- Voltage supply range: 1.7V to 3.6V
- I/O voltages: 1.8V, 2.5V, and 3.3V
- Standby/shutdown IQ: 15µA/3µA
- TMP9R01 Example Driver
The TMP9R01-SP (QML Class P) and TMP9R01-SEP (Radiation Tolerant, Space EP) are high-accuracy digital I2C space-grade temperature sensors integrating a 12-bit ADC, bias current sources, and calibration circuitry in a 10-pin VSSOP plastic package. The devices measure remote temperature by forcing a bias current through an external BJT or the integrated diode/junction of an FPGA, ADC, or ASIC, digitizing the resulting ΔVBE and reporting temperature with 0.0625°C resolution. An additional sensor provides on-chip temperature.
The TMP9R01-SP and TMP9R01-SEP incorporate multiple calibration and protection features, including series-resistance cancellation, programmable non-ideality factor (η-Factor), offset correction, and programmable digital filter. Designers can set high- and low-temperature limits that drive the ALERT output for over-and-under temperature thermal protection. Up to 9 pin-selectable I2C/SMBus addresses allow multiple sensors on the same I2C bus. The devices are designed for multi-location spacecraft housekeeping, satellite telemetry, avionics, and other high-reliability applications that require precise, temperature sensing and with varying levels of radiation hardness.
The TMP9R01-SP is also available as a functionally equivalent QMLV-RHA device: TMP461-SP.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP9R01-SP (QMLP RHA) and TMP9R01-SEP (Radiation Tolerant) Space-Grade, I2 C Digital Temperature Sensor With Remote and Local (On-Chip) Temperature Sensing データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/10/15 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TMP9R01-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/31 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TMP9R01-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) | 2025/06/27 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TMP9R01-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/06/19 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026/03/27 | ||||
| アプリケーション・ノート | 宇宙用グレードの温度検出設計を最適化する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/17 | |
| 製品概要 | TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/22 | |||
| アプリケーション・ノート | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021/03/24 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP9R01EVM — TMP9R01 評価基板
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット
これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。
TIDA-011004 — 宇宙グレード 3U VPX 電源モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、宇宙空間対応の 3U VPX アーキテクチャ向けの VITA-62 規格に準拠した、宇宙グレードの電源モジュールです。宇宙用 VPX 規格は、さまざまなミッション プロファイルで使用できるモジュール式で拡張可能なシステムのフレームワークを定義することで、標準化と相互運用性を確保します。このリファレンス デザインは、小型のフォーム ファクタで実装されながらも全体的に高い性能を維持しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |