ALTOS-3P-RF6-RCU
Altos Radar RF6 + RCU 8Tx/8Rx 4D imaging radar system with AWR2188 and TDA4VEN-Q1
ALTOS-3P-RF6-RCU
概要
The Altos Radar Inc. RF6 + RCU is a modular 4D imaging radar system for automotive and robotics development. Each RF6 radar head uses a TI AWR2188 transceiver with 8Tx and 8Rx channels. The Radar Compute Unit (RCU) uses a TI TDA4VEN-Q1 processor to centrally process data from up to four RF6 units over GMSL2 links. Separating the radar heads from signal processing enables compact corner sensors and flexible surround-view installations. The system delivers real-time, single-frame point clouds with range, azimuth, elevation, and Doppler velocity through 100BASE-T1 Ethernet and UDP. ROS 1 and ROS 2 drivers, configuration tools, and integration documentation help customers evaluate the hardware and connect it to their perception software. Altos Radar also offers antenna and signal-processing customization for application-specific requirements.
特長
- RF6: TI AWR2188-based 8Tx/8Rx radar head with waveguide antenna; maximum range up to 300 m.
- Wide field of view: 160° azimuth × 45° elevation; angular resolution of 2° azimuth and 5.6° elevation.
- RCU: TI TDA4VEN-Q1 central processing for two or four RF6 heads over GMSL2 links.
- Real-time, single-frame 4D point clouds; up to 4,000 points/frame (mode-dependent) and up to 15 fps.
- 100BASE-T1 Ethernet/UDP output; ROS 1 / ROS 2 drivers; PTP synchronization and external triggering.
- Compact, low-power hardware: RF6 4 W; RCU 10 W. System input: 9–36 V.
車載ミリ波レーダー センサ
購入と開発の開始
ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads
ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads
ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU
ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU
サポートとトレーニング
ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。