BQ25350EVM

概要

The BQ25350 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25350 integrated circuit, a buck-boost single-cell battery charger with an input range of 2.5V to 5.5V and NVDC power path management. The BQ25350EVM has a maximum input of 5.5V and a maximum charge current of 3A.

特長
  • Narrow VDC (NVDC) power path management for powering the systems and charging the battery
  • Supports I2C communication for systems configuration and status reporting
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for easy configuration
  • Connections for EV2400 or USB2ANY
バッテリ チャージャ IC
BQ25350 — パワー・パス・マネージメント機能搭載、1S I2C 制御、3A 昇降圧チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25350EVM

サポート対象の製品とハードウェア

BQ25350EVM

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BQ25350EVM-DOC-CERT — BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

BQ25350EVM-DOC-CERT — BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.1
リリース日: 2026/11/06
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

リリース情報

BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25350 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード EV2500 — EV2500 インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ