BQ25350

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible Vin (min) (V) 2.6 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 7.5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible Vin (min) (V) 2.6 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 7.5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 3A 同期整流昇降圧チャージャ

    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな自動遷移
    • 20mA 刻みの最大 3A の充電電流
    • 5mA 刻みの 20 ~ 1000mA の充電終端
    • 温度に応じた安全な充電を可能にする柔軟な JEITA プロファイルと高い構成の柔軟性
    • 1MHz と 2MHz から選択可能なスイッチング周波数
  • 95% 超過のピーク効率
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 1A の場合、95.9% の効率
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 2A の場合、94.8% の効率
  • 高効率の 15mΩ BATFET を使用した NVDC パワー パス マネージメント
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • プログラマブル VINDPM
    • 2.48 ~ 5V (40mV 刻み)
  • BATFET 制御によりシャットダウン モード、スタンバイ モード、完全システム リセットをサポート
  • 超低静止電流 (IQ)
    • バッテリ単独モードで 2.5µA
    • シャットダウン モードで 0.16µA
    • スタンバイモードで 0.6µA
  • 高精度の電圧 / 電流安定化
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • バッテリ、コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 3A 同期整流昇降圧チャージャ

    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな自動遷移
    • 20mA 刻みの最大 3A の充電電流
    • 5mA 刻みの 20 ~ 1000mA の充電終端
    • 温度に応じた安全な充電を可能にする柔軟な JEITA プロファイルと高い構成の柔軟性
    • 1MHz と 2MHz から選択可能なスイッチング周波数
  • 95% 超過のピーク効率
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 1A の場合、95.9% の効率
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 2A の場合、94.8% の効率
  • 高効率の 15mΩ BATFET を使用した NVDC パワー パス マネージメント
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • プログラマブル VINDPM
    • 2.48 ~ 5V (40mV 刻み)
  • BATFET 制御によりシャットダウン モード、スタンバイ モード、完全システム リセットをサポート
  • 超低静止電流 (IQ)
    • バッテリ単独モードで 2.5µA
    • シャットダウン モードで 0.16µA
    • スタンバイモードで 0.6µA
  • 高精度の電圧 / 電流安定化
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • バッテリ、コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ

BQ25350は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 3A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。小型のソリューション サイズと少ない部品点数で高効率の充電を実現します。BQ25350は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲で動作し、降圧、昇降圧、昇圧モード間のシームレスな遷移を実現します。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC 電力パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。パワー パスのインピーダンスが低いため、スイッチ モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。BQ25350は、バッテリ温度監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、重要な充電安全保護機能を実現します。充電と安全に関する設定は、I2C シリアル バスにより高度に構成可能なため、BQ25350は真に柔軟なソリューションとなっています。

BQ25350は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 3A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。小型のソリューション サイズと少ない部品点数で高効率の充電を実現します。BQ25350は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲で動作し、降圧、昇降圧、昇圧モード間のシームレスな遷移を実現します。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC 電力パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。パワー パスのインピーダンスが低いため、スイッチ モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。BQ25350は、バッテリ温度監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、重要な充電安全保護機能を実現します。充電と安全に関する設定は、I2C シリアル バスにより高度に構成可能なため、BQ25350は真に柔軟なソリューションとなっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25350 I2C 制御、3A、シングル セル対応、NVDC パワー パス マネージメン ト機能付き統合型昇降圧チャージャ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

The BQ25350 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25350 integrated circuit, a buck-boost single-cell battery charger with an input range of 2.5V to 5.5V and NVDC power path management. The BQ25350EVM has a maximum input of 5.5V and a maximum charge current of 3A.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ