BQ25640EVM

概要

BQ25640EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25640 IC 用の完全な評価システムです。BQ25640 は、入力範囲 3.9V ~ 18V に対応する、スイッチ モードのシングルセル降圧バッテリ チャージャで、WQFN パッケージには NVDC 電源パス管理機能を備えています。

BQ25640EVM は最大動作入力が 18V で、最大充電電流は 5A です。

特長
  • システムに電力を供給し、バッテリを充電するための Narrow VDC (NVDC) 電源パス管理。
  • システムの構成とステータス レポートに使用できる I2C 通信機能をサポート
  • テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント。
  • 構成がしやすくなる複数のジャンパ。
  • 押しボタン一つでウェイクアップ機能およびリセット入力、タイマを設定可能。
  • USB Type-C 検出評価用 USB Type-C コネクタ。
バッテリ チャージャ IC
BQ25640 — 最大 18V 入力、Type-C 検出機能搭載、OTG 出力対応、I²C 制御、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25640EVM — BQ25640 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25640EVM — BQ25640 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ25640EVM — BQ25640 評価基板

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/12
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25640EVM — BQ25640 評価基板

リリース情報

BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25640 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード EV2500 — EV2500 インターフェイス アダプタ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ