BQ25640

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-FCRLF (VDL) 23 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 20mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 30 ~ 1000mA の充電終端
    • 高度に設定可能な JEITA プロファイルにより、温度範囲全体にわたって安全に充電
  • 完全統合型 CC コントローラ、デュアル ロール パワー (DRP)、Try.SNK、Try.SRC
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウン モードで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) と SRC (直列共振コンバータ) モードをサポート
    • 3.84V ~ 9.6V の出力による逆方向モード
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • USB Type-C 入力、USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタをサポート
    • 10mA から 3.2A までの IINDPM 範囲をサポート
    • 10mA までの低消費電力入力ソース用の API (入力からの代替電源) モード
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 液体検出および腐食軽減 (特許申請中)
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護および過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 20mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 30 ~ 1000mA の充電終端
    • 高度に設定可能な JEITA プロファイルにより、温度範囲全体にわたって安全に充電
  • 完全統合型 CC コントローラ、デュアル ロール パワー (DRP)、Try.SNK、Try.SRC
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウン モードで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) と SRC (直列共振コンバータ) モードをサポート
    • 3.84V ~ 9.6V の出力による逆方向モード
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • USB Type-C 入力、USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタをサポート
    • 10mA から 3.2A までの IINDPM 範囲をサポート
    • 10mA までの低消費電力入力ソース用の API (入力からの代替電源) モード
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 液体検出および腐食軽減 (特許申請中)
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護および過電流保護
    • 充電安全タイマ

BQ25640 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。この設計では、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (Q1)、スイッチング FET (Q2 および Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (Q4) を高度に統合しています。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC をサポートするデュアル ロール電源対応の USB Type-C コントローラを内蔵しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、BQ25640 は NVDC パワー パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスは効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。

BQ25640 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。この設計では、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (Q1)、スイッチング FET (Q2 および Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (Q4) を高度に統合しています。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC をサポートするデュアル ロール電源対応の USB Type-C コントローラを内蔵しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、BQ25640 は NVDC パワー パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスは効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25640 I2C 制御シングルセル 5A 降圧チャージャ、USB-C 検出機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/06
アプリケーション・ノート API モードのバッテリ チャージャを使用して、弱いソースからの最 大電力をキャプチャ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/09
アプリケーション・ノート デュアル ソースを使用したシングル セル バッテリ チャージャのア プリケーション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10
アプリケーション概要 シングル セル チャージャを使用したバッテリ検出 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/09/08
アプリケーション・ノート Solar MPPT with Single Cell Battery Charger PDF | HTML 2024/10/16
アプリケーション・ノート Measuring Efficiency for a Switch-Mode Battery Charger PDF | HTML 2024/10/09
アナログ デザイン ジャーナル パワー・パス搭載バッテリ充電器の採用でアプリケーションを最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/06/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25640EVM — BQ25640 評価基板

BQ25640EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25640 IC 用の完全な評価システムです。BQ25640 は、入力範囲 3.9V ~ 18V に対応する、スイッチ モードのシングルセル降圧バッテリ チャージャで、WQFN パッケージには NVDC 電源パス管理機能を備えています。

BQ25640EVM は最大動作入力が 18V で、最大充電電流は 5A です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VDL) 23 Ultra Librarian