BQSTUDIO-GUI

BQSTUDIO-GUI

ダウンロード

概要

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ メモリに対する包括的なアクセスのほか、構成、キャリブレーション、学習サイクルの実行、デバイスを量産で活用する際に役立つファイルの生成を自動的に実施する機能や、これらをガイド付きでサポートする機能などを搭載しています。

 

bq20xxx、bq30xxx、bq40xxx などの以前の製品は、bqStudio-web のサポート対象外です。適切な製品ページから特定用途向けの評価ソフトウェアをダウンロードします。bqStudio 向けにダウンロードした最新の chemistry updater (ケミストリー更新ツール) を使用するには、bqStudio の更新済みバージョンが必要です。

特長
  • 基本レジスタを監視するための Real-time Gauge Dashboard (リアルタイム残量計ダッシュボード)
  • レジスタ全体へのアクセスとロギング
  • データ メモリ全体へのアクセスとロギング
  • 製品の構成ツールと監視ツール
  • 製品構成のインポートとエクスポート
  • キャリブレーションとテストの自動化
  • ターゲット運用環境向けの FS ファイルのエクスポート 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ27Z846 — プロテクタ内蔵、Dynamic Z-Track 搭載、パック側シングル セル残量計 BQ27Z855 — 保護回路、電流リミッタ、認証機能を備えた、シングル セル対応 Dynamic Z-Track™ 残量計 BQ41Z50 — 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ BQ41Z90 — 3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.0
リリース日: 2026/06/08
製品
バッテリ残量計
BQ27Z846 — プロテクタ内蔵、Dynamic Z-Track 搭載、パック側シングル セル残量計 BQ27Z855 — 保護回路、電流リミッタ、認証機能を備えた、シングル セル対応 Dynamic Z-Track™ 残量計 BQ41Z50 — 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ BQ41Z90 — 3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ

リリース情報

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.


Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specfic evaluation software from the appropriate product page. Also the latest chemistry updater that you downloaded for bqStudio requires an updated version of bqStudio.


Features

  • Real-time Gauge Dashboard for monitoring basic registers
  • Full register access and logging
  • Full data memory access and logging
  • Product configuration and monitoring tools
  • Import and export of product configurations
  • Calibration and test automation
  • Export of FS files for the target production environment 


サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ