BUF802RGTEVM

BUF802 RGT パッケージ封止、高速、広い帯域幅、2.3nV/√Hz、入力バッファの評価基板

BUF802RGTEVM

購入

概要

BUF802RGTEVM は、バッファの機能と多様性を容易に提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 2 個の独立した回路構成を搭載しています。高精度アンプを採用したコンポジット・ループと、スタンドアロンの BUF802 回路です。分割電源またはシングル電源と組み合わせて使用することができ、容易に操作できるように、アナログ入出力に対応する複数の SMA コネクタを搭載しています。寄生結合を低減できるように最適化済みのレイアウトを採用するとともに、幅広い周波数で最善の信号忠実度を達成しています。

特長
  • スタンドアロン・デバイス回路と、高精度アンプを採用したコンポジット・ループを搭載
  • 低周波のコンポジット・パスでオフセットを調整するポテンショメータ
  • 寄生結合を最小化するための構成を採用したレイアウト
  • すべての入出力信号に対応する複数の SMA コネクタを容易に使用可能
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
BUF802 広帯域幅、2.3nV/√Hz、ハイ・インピーダンス入力、JFET 入力バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BUF802RGTEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 4日
証明書 BUF802RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ