CC-ANTENNA-DK2
LaunchPad / SensorTag 向け Sub-1GHz / 2.4GHz アンテナ・キット
CC-ANTENNA-DK2
概要
この新しいアンテナ・キットは、実践的なテストに使用可能なほか、アプリケーションに最適なアンテナを探すのにも使えます。このアンテナ・キットには、PCB アンテナ、ヘリカル・アンテナ、チップ・アンテナ、868/915MHz と 2.4GHz を組み合わせたデュアル・バンド・アンテナを含め 16 個のアンテナが付属しており、169MHz から 2.4GHz の周波数に対応しています。
アンテナ・キットには、ワイヤレス LaunchPad と SensorTag を接続するための uSMA(JSC)ケーブルが付属しています。以下のキットには、JSC コネクタとの互換性があります。
- LAUNCHXL-CC2650
- LAUNCHXL-CC1310
- LAUNCHXL-CC1310
- CC1350STK
このキットには、キットやアンテナを標準的な SMA コネクタに接続するための uSMA(JSC)-SMA コネクタも付属しています。
アンテナ・キットに付属するすべてのアンテナは、テスト/特性測定済みです。包括的なテスト・レポートは、アプリケーション・ノート(英語)の「CC-Antenna-DK2 antenna measurement summary」(CC-Antenna-DK2 アンテナ測定概要)に掲載済みです。
特長
- 169MHz、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz 対応の 16 個のアンテナ
- LaunchPad および SensorTag との互換性
- アンテナの実践的なテストに必要なすべての素材が付属
- 1 x Antenna Kit
- 1 x uSMA - SMA cable
- 1 x uSMA - uSMA cable
Sub-1GHz 製品
マルチプロトコル製品
開始する
- Order the CC-ANTENNA-DK2: Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag
- Test and check performance with the different antennas
購入と開発の開始
開発キット
CC-ANTENNA-DK2 — LaunchPad™ / SensorTag 向け Sub-1 GHz / 2.4GHz アンテナ・キット
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | アプリケーション・ノート | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | 2017年 10月 2日 | |||
* | その他の技術資料 | CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide | 2016年 5月 3日 | |||
証明書 | CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |