CC2530TDKBALUN-RD

CC2530TDKBALUN-RD

提供元: TDK Corporation
設計ファイル

概要

CC2530EM リファレンス デザインには、CC2530 に対応する回路図とレイアウト ファイルが付属しており、アンテナとのインターフェイスを確立する TDK 株式会社の部品が 1 点使用されています (AN104 に記載)。

この TDK 株式会社の部品は、バラン、フィルタ、およびインピーダンス整合機能を実現しており、CC253x と組み合わせて動作するようにオーダーメイドされています。CC254x および CC85xx PurePath ワイヤレス ファミリ。また、このリファレンス デザインは、CC2530 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインを正確にコピーする必要があります。これは、SMA アンテナ コネクタを採用した 2 層のリファレンス デザインであり、シングルエンドの 50Ω アンテナで動作し、測定の機器に容易に接続することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530 — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531 — 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2533 — 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540 — USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE — 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8520 — 最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8530 — 最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN104 -- TDK Corporation balun optimized for CC253x 2011/08/10

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TDK Corporation。

ビデオ

免責事項
リファレンス デザインや他の TI リソースに関連する重要なお知らせや免責事項を参照ください。

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。