CC2745R10-CS-EVM

CC2745R10-CS-EVM

ご注文はこちら

概要

チャネル サウンディング (CS) の評価基板は、チャネル サウンディングのハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるワイヤレス デバイスのリファレンス デザインを、顧客に提供することを目的として設計されています。

特長
  • CC2745R10-Q1 ワイヤレス マイコンは最大 +10dBm の出力電力を供給可能
  • 2 - 外部アンテナおよび伝導測定用の U.FL コネクタを備えた 2.4GHz PCB アンテナ
  • 10 ピン Arm® Cortex® コネクタ
  • TCAN3404DRQ1 CAN FD トランシーバ
  • TPS7B82-Q1 LDO
  • 2 つのステータス LED
  • SPI と UART の各インターフェイス
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2755P10 — 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ CC2755P20 — 2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載 CC2755R10 — エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン CC2755R7 — Edge AI NPU、HSM、864kB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2744R7-Q1 — 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® CC2745R10-Q1 — 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu CC2745R7-Q1 — 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/24
ハードウェア開発
評価ボード
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板

リリース情報

CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CC27xxR10 チャネル サウンディング用プラットフォーム開発キット PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ