CDCEL9XXPROGEVM

CDCEL9XXPROGEVM

ご注文はこちら

概要

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: CDCE949, CDCE937, CDCE925, CDCE913, CDCEL949, CDCEL937, CDCEL925, CDCEL913 with an easy-to-use universal socket.

There is an another EVM available for the purpose of performance measurements and evaluation with part number called CDCE(L)9xxPERF-EVM as Performance Evaluation Module for each of the individual devices.

クロック ジェネレータ
CDCE913 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE913-Q1 — 車載カタログ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル 1 PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE925 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO — ClockPro Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
CDCE706 — 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 — 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE925 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM — CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM — CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

CLOCKPRO — ClockPro Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2015/02/10
製品
クロック ジェネレータ
CDCE706 — 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 — 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE925 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 — 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM — CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM — CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCEL9XXPROGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010/11/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM — CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能評価モジュール

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
CLOCKPRO — ClockPro™ プログラミング・ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ