CIRCUIT060057

CIRCUIT060057

概要

このローパス非反転回路は、20V/V (26dB) のゲインで信号レベルの増幅を行い、極を 10kHz に設定する方法で信号のフィルタリングを実行します。部品 R1 と C1 は、非反転ピンに接続した 1 個のローパス フィルタを形成します。この回路の周波数応答はこの RC パッシブ フィルタと同じですが、アンプのパスバンド (通過帯域) ゲインを使用して出力の増幅を行います。部品 C2 と R3 を使用して、非反転アンプのカットオフ周波数 fc を設定します。
特長
  • 入力:Vi = -0.1 V ~ 0.1 V
  • 出力:Vo = -2 V ~ 2 V
  • BW:fc = 10kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = -2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Low-pass, filtered, non-inverting amplifier circuit PDF | HTML 2021/01/27
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001/12/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD185 — AC 結合型、単一電源の反転 / 非反転アンプのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ