DAC90802EVM-PDK

DAC90802EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

DAC90802 評価ボードは、評価基板のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) で制御できる 2 個のプログラマブル出力チャネルを搭載しています。チャネル 0 は、直線性試験、任意波形生成 (AWG)、標準的な dc 電圧出力などの一般的なアプリケーションを提示します。チャネル 1 は、乗算帯域幅アプリケーション用に特に構成されます。DAC90802EVM ボードは、DAC90802EVM GUI ソフトウェアを実行している Opal Kelly FPGA カード (XEM7310A-75T または XEM7310A-200T) を使用して、パーソナルコンピュータ (PC) に USB 接続し、USB 経由で制御することができます。また、ヘッダーコネクタを搭載しているので、機能の検証やデバイステストの目的で一般的なデジタルピンにアクセスできます。

特長
  • 2 つの独立した出力チャネルは、それぞれ異なるアプリケーション用に構成されています。
  • チャネル 0 は、直線性試験、任意波形生成 (AWG)、dc 電圧出力をサポートしています。
  • チャネル 1 は、乗算型 DAC アプリケーション用に特別に設計されています。
  • オンボードの VREF サポート
  • XEM7310 FPGA カードを統合し、DAC90802EVM GUI を使用して DAC とのシームレスな通信を実現しています
  • デバイスの直接制御と接続を実現するための外部デジタルインターフェイスヘッダが使用可能です。
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC90802 — 18 ビット、100ns のセトリング、低グリッチ、高速更新、電圧出力、乗算型 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

DAC90702EVM-PDK-DOC-CERT — DAC90702EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

DAC90702EVM-PDK-DOC-CERT — DAC90702EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/11/05
ハードウェア開発
評価ボード
DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

リリース情報

initial release of RoHS Declaration of Conformity for DAC90702EVM-PDK

認証

DAC90802EVM-PDK-DOC-CERT — DAC90802EVM-PDK EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

DAC90802EVM-PDK-DOC-CERT — DAC90802EVM-PDK EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/09/03
ハードウェア開発
評価ボード
DAC90802EVM-PDK — DAC90802 評価基板

資料

RoHS certification for DAC90802EVM

リリース情報

Initial release of RoHS declaration of conformity of DAC90802EVM

最新情報

  • Initial release of RoHS declaration of conformity of DAC90802EVM
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC90802 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2026/06/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ