ECON-3P-NEDUCAM

ECON-3P-NEDUCAM

提供元: e-con Systems Inc.
ご注文はこちら

概要

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board stack-up consisting of a sensor board and a serializer board.

NeduCAMxx-CUTDA4 are starter kits developed to support the non-standard 40-pin CSI connector on the SK-TDA4 evaluation module for TDA4VM, which include a 4-channel deserializer adapter board, a 15-m coaxial cable assembly with FAKRA connectors on both ends, and a single NeduCAMxx camera module to begin evaluating the end-to-end system from image sensor to applications processor.  

In addition to SK-TDA4VM, the NeduCAMxx-CUTDA4 evaluation kits are also compatible with SK-AM68, SK-AM69, and other starter kit EVMs using the same 40-pin connector for high bandwidth vision processing.

特長
  • 30 mm x 30 mm PCB size (camera module stack-up), 65 mm x 67 mm (deserializer)
  • Industry-standard FAKRA connectors, 15-m cable assembly provided in CUTDA4 kit
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Bare PCBs, fully assembled, M12 mount with appropriate lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB960-Q1 — デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

 

V3Link SerDes
TDES960 — 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ TSER953 — 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

サポート対象の製品とハードウェア

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

サポート対象の製品とハードウェア

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

サポート対象の製品とハードウェア

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SK-AM68 — ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット SK-AM69 — ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM69 と AM69A の各スタータ キット SK-TDA4VM — エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください e-con Systems Inc.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。