EZURI-3P-CARBONAM62L

EZURI-3P-CARBONAM62L

提供元: Ezurio
ご注文はこちら

概要

CarbonAM62L OSM-SF ファミリーは、テキサス インスツルメンツの AM62L プロセッサ ファミリ、TPS652194 PMIC、Ezurio の Sona™ TI351 Wi-Fi 6 および Bluetooth ワイヤレス モジュール、LPDDR4 RAM、eMMC ストレージを搭載しています。

 

スケーラブルな性能を実現するように設計された CarbonAM62L は、デュアルコア Cortex-A53 サブシステムに、豊富なディスプレイサポートや、USB やギガビットイーサネットなどの高速接続オプションを組み合わせています。オプションの Sona ワイヤレス モジュールは、アプリケーション要件に合わせた Wi-Fi と Bluetooth の柔軟性を提供し、幅広い産業用インターフェイスにより、複雑なシステムへのシームレスな統合を実現します。30mm x 30mm のコンパクトな OSM-SF フォームファクタにより、単一のキャリア設計で複数のプロセッサ、メモリ、およびワイヤレス構成をサポートします。これにより、現在の開発を効率化し、将来のアップグレードを簡素化することができます。

特長
  • 30mm × 30mm、OSM サイズ SF
  • Ezurio ボードサポートパッケージ (EZ BSP)
  • オプションのワイヤレス:Sona TI351 で標準提供されます。オプションの IF513 および NX611 も利用できます。
  • セキュア エンクレーブ + セキュア ブート:専用のオンボードセキュリティハードウェア、署名付きイメージ、プロビジョニングおよび暗号化された証明書
  • 柔軟なメモリオプション:512MB、1GB または 2GB LPDDR4
  • 10 年以上のライフサイクル
Wi-Fi 製品
CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65214 — AM62L プロセッサ向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L、オンボード ワイヤレス機能なし、2GB メモリ搭載

サポート対象の製品とハードウェア

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L、オンボード ワイヤレス機能なし、2GB メモリ搭載

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L、Sona IF513 Wi-Fi 6E + BT 5.4、1x MHF4L、2GB メモリ搭載

サポート対象の製品とハードウェア

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L、Sona IF513 Wi-Fi 6E + BT 5.4、1x MHF4L、2GB メモリ搭載

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — AM62L 評価キット、7 インチ ディスプレイ、アダプタ付き SOM、1 ~ 2GB メモリ、TI351 Wi-Fi BT 搭載

サポート対象の製品とハードウェア

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — AM62L 評価キット、7 インチ ディスプレイ、アダプタ付き SOM、1 ~ 2GB メモリ、TI351 Wi-Fi BT 搭載

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L と TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4、1x MHF4L、2GB メモリを搭載

サポート対象の製品とハードウェア

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L と TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4、1x MHF4L、2GB メモリを搭載

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Ezurio。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。