FDC2214PROXSEN-EVM

FDC2214PROXSEN-EVM

ご注文はこちら

概要

FDC2214PROXSEN-EVM は、TI の FDC221x 静電容量式センシング テクノロジーを使用した静電容量式近接 / タッチ ボタン センシングの実証を行います。この評価基板は、4 チャネルの FDC2214、MSP430FR5969、TPS61029 を 1 つのデザインに統合した、ハードウェアとファームウェアに関する包括的なソリューションです。ファームウェアは適応型アルゴリズムを使用してデータを処理し、目的のセンシング領域内に物体が存在しているかどうかを判定します。すべての処理は MSP430 上で実行されるため、この評価基板はスタンドアロン システムとして使用できます。専用の LED は、デバイスが基板の近くにある対象物を検出したとき、またはボタンに触れたことを検出したときに点灯します。FDC2214PROXSEN-EVM は、1 本の単三 (AA) 電池で動作します。

評価のステップ:

ステップ 1:FDC2214PROXSEN-EVM を購入します

ステップ 2:FDC2214PROXSEN-EVM ユーザー ガイドをダウンロードします

特長
  • 近接および静電容量式タッチ機能を実証します
  • ファームウェアに内蔵された適応型処理アルゴリズム
  • デバッグ用に JTAG 接続が利用可能
  • 1 本の単三 (AA) 電池 (別売) で動作するバッテリ
  • ファームウェアが付属

  • FDC2214PROXSEN-EVM

シグナル コンディショナ
FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン
ファームウェア

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン
評価ボード
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量式タッチ センシング評価基板

TIDCB91 FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン
評価ボード
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量式タッチ センシング評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) FDC2214 Proximity and Capacitive Touch EVM User’s Guide 2015/10/14
証明書 FDC2214PROXSEN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ