HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

提供元: Hitek Systems LLC
ご注文はこちら

概要

Hitek Systems の組込みシステムオンモジュール (SOM) は、Altera の Agilex 5 Eシリーズ FPGA および TI のワイヤレストランシーバ AFE7769D を搭載し、FMC+ 経由で接続されています。この開発キットのユニークな特長は、60mm x 60mm の小型フォームファクタです。この製品は、サイズの制約が厳しい高性能ソリューション向けに意図的に設計されています。この「マイクロ」SOM は、DAS、リピータ、スモールセルなど、さまざまな通信アプリケーションを対象としています。これは統合開発キットですが、どちらのチップもフレキシブルな機能を備えています。eSOM5u は、幅広い無線アーキテクチャとユースケースに対応する優れたスケーラビリティと設計の柔軟性を提供します。この開発キットは、Altera のプログラマブルロジック、TI の高性能アナログフロントエンド、Hitek Systems の組込み設計に関する専門知識を組み合わせ、より高効率でコンパクトかつコスト効率の優れた 5G ソリューションの構築と、迅速な製造を可能にします。

特長
  • アルテラの Agilex 5 E シリーズ FPGA をベースとした組込みシステム オン モジュール
  • テキサス インスツルメンツ AFE7769DEVM RF トランシーバ
  • 300MHz OBW/IBW
  • PTP/1588 ネットワーク同期機能を内蔵
  • 10Gb/25GB/50GB インターフェイス プロトコル
RF トランシーバ
AFE7728D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、デュアルチャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7768D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 内蔵、4 チャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7769D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Hitek Systems LLC

購入と開発の開始

開発キット

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

サポート対象の製品とハードウェア

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Hitek Systems LLC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。