Hitek Systems LLC

IP コア開発および FPGA/ ハードウェア設計サービス

Hitek Systems LLC は、2004 年設立の非公開企業で、メリーランド州ジャーマンタウンに拠点を置くIPコア開発および FPGA/ ハードウェア設計サービス会社です。同社は、データ通信および試験装置業界の顧客に最先端の製品およびハードウェア ソリューションを提供し、献身的な取り組みと実績を築いてきました。

RF トランシーバ
AFE7728D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、デュアルチャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7768D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 内蔵、4 チャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7769 — ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7769D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバ AFE7799 — 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7921 — 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7952 — 最大 12GHz、4 個の送信、4 個の受信、2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7988 — 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7989 — 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE8030 — 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE8092 — 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

 

RF トランスミッタ
AFE7920 — デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
  • 開発キット
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • インド
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
本社
  • 20410 Century Blvd, Suite 120
  • Germantown, Maryland, 20874
  • United States

参照情報

開発キット

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U — HITEK マイクロ eSOM5 E シリーズは、コンパクトな通信システム向けの製品です

Hitek Systems の組込みシステムオンモジュール (SOM) は、Altera の Agilex 5 Eシリーズ FPGA および TI のワイヤレストランシーバ AFE7769D を搭載し、FMC+ 経由で接続されています。この開発キットのユニークな特長は、60mm x 60mm の小型フォームファクタです。この製品は、サイズの制約が厳しい高性能ソリューション向けに意図的に設計されています。この「マイクロ」SOM (...)

評価ボード

HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。