TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。
INV-3P-FIREBIRD
概要
In-Vision の Firebird 光学モジュールは、ネイティブ解像度が 2560 x 1600 ピクセルでマイクロミラーのピッチ サイズがわずか 7.6μm である DLP9000 をサポートしています。濃い青の LED 照明向けに最適化済みです。Firebird は、多数のピクセルによる高い解像度と優れた光性能を達成する構造化照明アプリケーションの実現に役立ちます。投射 (プロジェクション) ユニットのレンズ アセンブリは交換可能であり、複数のオプションを活用すると、個別のアプリケーション要件に対応できます。In-Vision は、カスタマイズしたレンズ ソリューションの設計や製造も実施できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。
特長
- DLP9000 チップセット
- 2560 x 1600 のアレイ解像度
- 385、405、460nm の各波長 (LED)
- 最大 5W (波長によって異なります) の光出力電力 (画像投射)
- 2、75、84、162μm の各標準レンズ
- 安定した高彩度を実現する内蔵型彩度モジュール
- 最大 1:400 の ANSI コントラスト比
- IEC61947 を基準として最大 95% の精度
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
光学モジュール
INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird:DLP9000 向け高分解能 3D プリンタ用光学エンジン
INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird:DLP9000 向け高分解能 3D プリンタ用光学エンジン
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。