LM2673-5.0EVAL

SIMPLE SWITCHER 3A 降圧レギュレータ、可変電流制限付

LM2673-5.0EVAL

ご注文はこちら

概要

Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulatory with Adjustable Current Limit

特長
  • Efficiency up to 94%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 2A to 5A
  • 150 m ohm DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

DC/DC コンバータ
LM2673 調整可能な電流制限機能搭載、8V ~ 40V、3A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2673-5.0EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 3A 降圧レギュレータ、可変電流制限付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2673-5.0EVAL/NOPB SIMPLE SWITCHER 3A 降圧レギュレータ、可変電流制限付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013/04/24
証明書 LM2673-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM2673-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02