LM5192QEVM-400

LM5192QEVM-400

ご注文はこちら

概要

LM5192QEVM-400 評価基板は、I2C インターフェイスを使用して定電流 / 定電圧制御が可能な同期整流降圧レギュレータです。この評価基板は、15V ~ 70V の入力電圧範囲で動作し、CC モードで 8A の最大電流、CV モードで 12V の最大電圧を供給します。

特長
  • 入力電圧動作範囲:15V ~ 70V (J1 の VIN 端子において)
  • プログラマブル ケーブル ドロップ補償 (CDC) により、出力電圧を最大 12V までプログラム可能
  • 平均入力電流制限を最大 8A までプログラム可能
  • VSUPPLY = 48V 時に 96% のピーク全負荷効率
  • 6 層、2 オンス PCB を使用した熱効率の高いレイアウト
DC/DC コントローラ
LM25192-Q1 — 車載、42V、定電流および定電圧 (CC/CV) に対応する I2C インターフェイスを備えた同期降圧コントローラ LM5192 — 80V、定電流および定電圧 (CC/CV) に対応する I2C インターフェイスを備えた同期降圧コントローラ LM5192-Q1 — 車載、80V、定電流および定電圧 (CC/CV) に対応する I2C インターフェイスを備えた同期降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — LM5192QEVM-400 EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — LM5192QEVM-400 EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/04
ハードウェア開発
評価ボード
LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板

リリース情報

LM5192QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5192-Q1 I2C を搭載した CC-CV 降圧コントローラ評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ