ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25192-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • I2C を搭載した同期整流 CC-CV 降圧コントローラ
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 精度 1% の VOUT、1V ~ 24V (10mV ステップ) または 3.3V ~ 24V (20mV ステップ) の範囲でプログラム可能
    • 4% の精度でプログラム可能な ILIM(avg) 50mA ステップで 0.5A ~ 7.5A (8mΩ RSENSE)、200mA ステップで 2A ~ 30A (2mΩ RSENSE)
    • 出力スルーレート:0.5mV/µs ~ 40mV/µs
    • 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
    • 出力アクティブ放電
  • CISPR 25 Class 5、 EMI 要件に合わせて最適化
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
    • プログラム可能なPFMまたはFPWM制御
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV / OV(PG)警告:±5%または±10%
    • OVP警告、故障:105%から136%まで1%刻みで設定
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、インタラプト、サーマル シャットダウン
  • アナログ電流モニタ ピン (IMON)
  • 3.5mm × 4.5mm QFN-19 ウェッタブル フランク パッケージ
  • LM25192-Q1 デバイスと WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • I2C を搭載した同期整流 CC-CV 降圧コントローラ
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 精度 1% の VOUT、1V ~ 24V (10mV ステップ) または 3.3V ~ 24V (20mV ステップ) の範囲でプログラム可能
    • 4% の精度でプログラム可能な ILIM(avg) 50mA ステップで 0.5A ~ 7.5A (8mΩ RSENSE)、200mA ステップで 2A ~ 30A (2mΩ RSENSE)
    • 出力スルーレート:0.5mV/µs ~ 40mV/µs
    • 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
    • 出力アクティブ放電
  • CISPR 25 Class 5、 EMI 要件に合わせて最適化
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
    • プログラム可能なPFMまたはFPWM制御
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV / OV(PG)警告:±5%または±10%
    • OVP警告、故障:105%から136%まで1%刻みで設定
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、インタラプト、サーマル シャットダウン
  • アナログ電流モニタ ピン (IMON)
  • 3.5mm × 4.5mm QFN-19 ウェッタブル フランク パッケージ
  • LM25192-Q1 デバイスと WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

LM25192-Q1 は 42V、高効率、同期整流降圧コントローラで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。

電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度のCC-CV(定電流/定電圧)動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2C インターフェイスにより、10mV または 20mV ステップの出力電圧、50mA ~ 200mA ステップでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムできます。

また、LM25192-Q1は、プログラム可能なしきい値による低電圧/過電圧保護、プログラム可能なヒカップモードによる過電流保護、サーマルシャットダウンなど、多くの安全機能を搭載しています。

LM25192-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオード エミュレーション(PFM)、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレイン nINT フラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VIN および VOUTF)VCC 電源レギュレータ、およびコンパニオン マイコンなどの外部負荷に電力を供給するための特大 VDDA レギュレータが含まれています。

LM25192-Q1 には、CISPR 25 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。I2C スイッチング周波数は最高 2.2MHz までプログラム可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。最後に、LM25192-Q1 は I2C で選択可能な ±5% のデュアル ランダム スプレッド スペクトラム (DRSS) 機能を備えており、三角波変調と疑似ランダム変調を組み合わせることによりピーク放射ノイズを大幅に低減しつつ、出力電圧リップルをきわめて低く抑えます。

LM25192-Q1 コンバータは 3.5mm × 4.5mm 熱最適化 19 ピン QFN パッケージで供給されます。大型の PGND ダイ取り付けパッドにより、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。高い電力密度を必要とするアプリケーションを対象にした、有用な電流、寿命全体にわたる信頼性、コスト面で優れた利点を達成する 19 ピン QFN パッケージ。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

LM25192-Q1 は 42V、高効率、同期整流降圧コントローラで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。

電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度のCC-CV(定電流/定電圧)動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2C インターフェイスにより、10mV または 20mV ステップの出力電圧、50mA ~ 200mA ステップでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムできます。

また、LM25192-Q1は、プログラム可能なしきい値による低電圧/過電圧保護、プログラム可能なヒカップモードによる過電流保護、サーマルシャットダウンなど、多くの安全機能を搭載しています。

LM25192-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオード エミュレーション(PFM)、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレイン nINT フラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VIN および VOUTF)VCC 電源レギュレータ、およびコンパニオン マイコンなどの外部負荷に電力を供給するための特大 VDDA レギュレータが含まれています。

LM25192-Q1 には、CISPR 25 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。I2C スイッチング周波数は最高 2.2MHz までプログラム可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。最後に、LM25192-Q1 は I2C で選択可能な ±5% のデュアル ランダム スプレッド スペクトラム (DRSS) 機能を備えており、三角波変調と疑似ランダム変調を組み合わせることによりピーク放射ノイズを大幅に低減しつつ、出力電圧リップルをきわめて低く抑えます。

LM25192-Q1 コンバータは 3.5mm × 4.5mm 熱最適化 19 ピン QFN パッケージで供給されます。大型の PGND ダイ取り付けパッドにより、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。高い電力密度を必要とするアプリケーションを対象にした、有用な電流、寿命全体にわたる信頼性、コスト面で優れた利点を達成する 19 ピン QFN パッケージ。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25192-Q1 車載対応、I2C 搭載、42V、高効率 CC-CV 降圧コントローラ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/24
機能安全情報 LM25192-Q1, LM5192-Q1, and LM5192 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/06/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板

LM5192QEVM-400 評価基板は、I2C インターフェイスを使用して定電流 / 定電圧制御が可能な同期整流降圧レギュレータです。この評価基板は、15V ~ 70V の入力電圧範囲で動作し、CC モードで 8A の最大電流、CV モードで 12V の最大電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM5192-LM25192-GUI — GUI for LM5192 and LM25192 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM25192 and LM5192 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM5192-LM25192-DESIGN-CALC — LM5192, LM25192 quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates the design of a DC/DC buck controller based on the LM5192 and LM25192 devices. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ