LM65460EVM

概要

テキサス インスツルメンツの LM65460EVM 評価基板 (EVM) は、LM654x0-Q1 ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。LM654x0-Q1 ファミリは、最大 36V の入力電圧から 4A、6A、または 8A の負荷電流を供給可能な、使いやすい同期整流型降圧コンバータです。

特長
  • 3V ~ 36V の広い入力電圧範囲
  • 5V、3.3V、および調整可能な出力電圧オプション
  • 最大 6A の出力電流
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
DC/DC コンバータ
LM65460-Q1 — Automotive, 36V 6A synchronous buck converter with reduced output capacitors LM68460-Q1 — 小型 eQFN パッケージ封止、36V、6A、機能安全準拠、スタッカブル降圧パワー コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM65460EVM — LM65460-Q1 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM65460EVM — LM65460-Q1 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM65460EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025/05/30
証明書 LM65460EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ