ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM68460-Q1

プレビュー

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能予定済み
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • フィードバック パス障害検出
    • 冗長化温度センサ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.1MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 最大 16A の大電流設計に対応する 2 相
    • 65V LM686x5-Q1 ファミリのデバイスとピン互換
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94.65% 超のピーク効率 (12VIN、5VOUT、400kHz)
    • 3.0µA PFM 無負荷時入力電流
  • 高い電力密度
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • ϴJA = 24.0℃/W (LM654x0-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM684x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能予定済み
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • フィードバック パス障害検出
    • 冗長化温度センサ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.1MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 最大 16A の大電流設計に対応する 2 相
    • 65V LM686x5-Q1 ファミリのデバイスとピン互換
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94.65% 超のピーク効率 (12VIN、5VOUT、400kHz)
    • 3.0µA PFM 無負荷時入力電流
  • 高い電力密度
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • ϴJA = 24.0℃/W (LM654x0-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM684x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM684x0-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作します (許容誤差 42V)。LM684x0-Q1 は、プライマリ デバイスとセカンダリ デバイスの間に補償されたエラー信号を接続するだけで、2 相に対応できます。LM684x0-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

LM684x0-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。スタートアップ時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

LM684x0-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作します (許容誤差 42V)。LM684x0-Q1 は、プライマリ デバイスとセカンダリ デバイスの間に補償されたエラー信号を接続するだけで、2 相に対応できます。LM684x0-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

LM684x0-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。スタートアップ時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM684x0-Q1 高性能、スタッカブル パワー コンバータ、3V ~ 36V 、 ピン互換、4A、6A、8A、 車載 、低 EMI、機能安全用途向け同期降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM65460EVM — LM65460-Q1 評価ボード

テキサス インスツルメンツの LM65460EVM 評価基板 (EVM) は、LM654x0-Q1 ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。LM654x0-Q1 ファミリは、最大 36V の入力電圧から 4A、6A、または 8A の負荷電流を供給可能な、使いやすい同期整流型降圧コンバータです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ