LM97937EVM

概要

The LM97937EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ LM97937. The LM97937 is a low power, 9-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, backend SNRBoost and Bit-Burst signal processing and outputs featuring a JESD204B interface. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The LM97937 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The LM97937EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to Xilinx’s KC705 evaluation platform.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

特長
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the LM97937 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM97937EVM — LM97937 デュアル・チャネル、370MSPS レシーバとフィードバック IC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM97937EVM LM97937 デュアル・チャネル、370MSPS レシーバとフィードバック IC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC641 — LM97937EVM Configuration GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM97937EVM LM97937 評価モジュール

SLAC641 LM97937EVM Configuration GUI

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/09/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LM97937EVM LM97937 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac641 or www.ti.com/lit/xx/slac641a/slac641a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC641. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM97937EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014/09/09
ユーザー・ガイド ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 2014/03/14
ユーザー・ガイド ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 2013/12/12
ユーザー・ガイド LM97937 User's Guide 2013/12/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ