LMK60E2-156M25EVM

LMK60xx 低ジッタ シングル出力固定周波数発振器評価基板

LMK60E2-156M25EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、事前指定済み周波数 (156.25MHz) と事前定義済み出力構成 (LVPECL) でクロックを出力する LMK60xx 用です。ユーザーによる調整は許可されておらず、実行できません。

特長
  • 超低ノイズ、高性能 (150fs fout = 156.25MHz)
  • ユーザーによる調整機能はなし
  • 3.3V の単一電源電圧
  • 単一差動 LVPECL 出力
発振器
LMK60E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK60E2-156M25EVM — LMK60xx 低ジッタ・シングル出力固定周波数発振器の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK60E2-156M25EVM LMK60xx 低ジッタ・シングル出力固定周波数発振器の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 2017/02/09
証明書 LMK60E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02