LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK

ご注文はこちら

概要

LMR71915EVM-FLBK は、LMR71915FDDAR を使用して、スイッチング周波数 500kHz でトランスの一次側に 625mA 負荷を供給できる安定化 12V 出力を生成する Fly-Buck™ コンバータです。トランスの 2 次側では 12V の反射出力を使用し、最大 625mA を供給できます。LMR71915FDDAR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。このデバイスは、-40°C ~ +150°C の接合温度範囲で動作するように設計されています。

特長
  • 広い入力範囲:36V ~ 115V
  • 3ms の固定ソフト スタート
  • COT モード制御アーキテクチャ
  • ピークおよびバレー電流制限保護
  • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM モード
  • 使いやすさを考慮した SOIC-8
DC/DC コンバータ
LMR71915 — 100V 1.5A constant on-time buck converter
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ コンバータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ コンバータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR71915 Fly-Buck™ Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026/11/19
証明書 LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ