LMX2824EPEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
LMX2824EPEVM
LMX2824-EP 評価基板
LMX2824EPEVM
概要
LMX2824EPEVM は、LMX2824-EP デバイスの性能を評価するために使用します。このデバイスは、10mm x 10mm の 64 ピン プラスチック パッケージに封止された高信頼性グレード RF シンセサイザです。このデバイスは、最大 28GHz の連続波信号を生成できます。これらの評価基板には、すべてのハードウェア インターフェイスが備わっており、ユーザーはこの RF シンセサイザを使用して評価と開発を迅速に行うことができます。
特長
- 両方の出力ポートでの最大 15GHz のダイレクト VCO 出力と 28GHz の VCO ダブラ出力
- JESD204 SYSREF クロック生成とリピータ モード動作
- 複数デバイス間の出力位相の同期をサポート
- SPI 制御用オンボード USB インターフェイス
- SPI プログラミングなしでのピン制御動作をサポート
- USB ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP 評価基板
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2624-SP 30GHz シンセサイザの評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/16 | |
| 証明書 | LMX2824EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/04 |