OPT4201DTSEVM

OPT4201DTSEVM

ご注文はこちら

概要

OPT4201DTSEVM 評価モジュール (EVM) は、OPT4201 高速、高精度デジタル周囲光センサの性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4201 デバイスは、多様な照明条件や、カバー材質内での使用に対応できる設計を採用しています。OPT4201DTSEVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1つ目は、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェース、クーポンボードを差し込むためのソケット、および PC とソケットに差し込まれたデバイス間のブリッジとして機能する MSP430™ マイクロコントローラを含む OPTMBEVM ボードです。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4201DTS クーポン ボードであり、OPT4201DTS と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で GUI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • USB ハードウェア インターフェイス
  • 直観的な GUI ソフトウェア
  • 100 mil 間隔のテスト ピンと、IC ピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

OPT4201DTSEVM-GUI — OPT4201DTSEVM Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS 評価基板

OPT4201DTSEVM-GUI — OPT4201DTSEVM Evaluation Software

close
バージョン: 01
リリース日: 2025/06/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS 評価基板

リリース情報

First release to support EVM RTM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2024/12/19
証明書 OPT4201DTSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ